magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1138644 DYSR-16-20-Y5---(20)
Festo
제품
공압 드라이브
충격 완충기
DYSR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cushio/dysr/dysr_asmtab.prj},{NB=1138644 DYSR-16-20-Y5---(20)},{TNR=1138644},{TYP=DYSR-16-20-Y5},{HUBST=20},{HUB=20.000},{B1=6.000},{D1=M20x1.25},{D2=8.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=20.000},{L1=115.000},{L2=53.000},{L3=28.500},{L4=0.000},{L5=8.500},{L6=0.000},{SW1=24.000},{SW2=5.000},{CNSMASSEXACT=0.200},{PPATH=assemblies/dysr_asmtpl.prj},{VERS=2},{GTIN=4052568227340}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DYSR - 충격 완충기
BOM
1138644 DYSR-16-20-Y5---(20)
Part Number
1138644
1138644
Type
DYSR-16-20-Y5
DYSR-16-20-Y5
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
행정거리
20.000
20.000
mm
B1
6.000
6.000
mm
나사산
M20x1.25
M20x1.25
D2
8.000
8.000
mm
D3
0.000
0.000
mm
D4
0.000
0.000
mm
D5
20.000
20.000
mm
L1
115.000
115.000
mm
L2
53.000
53.000
mm
L3
28.500
28.500
mm
L4
0.000
0.000
mm
L5
8.500
8.500
mm
L6
0.000
0.000
mm
SW1
24.000
24.000
mm
SW2
5.000
5.000
mm
중량
0.200
0.200
kg
GTIN
4052568227340
4052568227340
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성