??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DXE01_04 - V-ribbed pulley/PJ-Groove
Bill of material
DXE02-D20-N4-d8
code
type
Keyway type
Groove
PJ
Slot pitch
2.34±0.03
National standard material
Quite material
Surface treatment
Effective diameter D
mm
Number of slots N
Aperture d
mm
H
18 mm
f
10 mm
b
3 mm
t
1.4 mm
M
4 mm
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей