카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
DX1-FG-S-1-A02
TPC Global
Directional Control Valve
DX1(2)
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/direc_contr_valve/dx12/dx_1_2_asmtab.prj},{NB=DX1-FG-S-1-A02()},{PR=DX1},{DXT=FG-S},{DXV=1},{DXSP=A02},{DXSPT=},{VER=1},{PPATH=dx_1_2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
DX1(2) Solenoid Valve
Bill of material
DX1-FG-S-1-A02
Project
DX1
DX1
DX1(2) Type
2 Position Single
2 Position Double
3 Position Closed Center
3 Position Exhaust Center
3 Position Pressure Center
2 Position Single
2 Position Double
3 Position Closed Center
3 Position Exhaust Center
3 Position Pressure Center
DX1(2) Voltage
1 : AC100V, 50/60Hz
2 : AC200V, 50/60Hz
3 : DC24V
1 : AC100V, 50/60Hz
2 : AC200V, 50/60Hz
3 : DC24V
DXS1(2) Porting
A02
A03
B02
B03
A02
A03
B02
B03
DXS1(2) Port Type
Rc(PT)
NPT
Rc(PT)
NPT
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성