??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIHGA
Beschreibung
DWD - IdeFix
Stückliste
IdeFix® DWD 410
Typ
DWD 410
Art. Nr.
28906
Montagepack
5
IdeFix® DWD
40 x 25 mm
GoFix HK
6.0 x 100 mm
Druckkalotte
16 x 25 mm
Charakteristischer Wert parallel
25.91 kN
Charakteristischer Wert Eckverbindung
9.27 kN
Charakteristischer Wert Eckverbindung
14.78 kN
Charakteristischer Wert Eckverbindung
20.55 kN
Charakteristischer Wert Auszug
56.94 kN
Produkt link
Produkt link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen