??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
DW variable stroke - Vérin à articulation
Nomenclature
557931 DW-80-10-Y-AB
N° de pièce
Type
DW
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
Diamètre du piston
80 mm
Chape de tige
Y
Magnet
Thread type
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Filetage
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Filetage
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Filetage
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Poids
4.2500 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés