??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
DW variable stroke - Oynak silindir
Malzeme listesi
557931 DW-80-10-Y-AB
Ürün numarası
Tip
DW
Strok
mm
Enter value for HUB
Strok
mm
cm
inch
ft
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
Piston çapi
80 mm
Çatal mafsal
Y
Magnet
Thread type
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Diş
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Diş
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Diş
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Ağırlık
4.2500 kg
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir