??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
DW variable stroke - Cilindro snodato
Lista materiale
557931 DW-80-10-Y-AB
Codice prodotto
Tipo
DW
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
Diametro del cilindro
80 mm
Forcella
Y
Magnet
Thread type
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Filettatura
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Filettatura
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Filettatura
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Peso
4.2500 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD