??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
DW variable stroke - Cilindro articulado
Lista de materiales
557931 DW-80-10-Y-AB
Número de artículo
Tipo
DW
Carrera
mm
Enter value for HUB
Carrera
mm
cm
inch
ft
Posición extendida
mm
Enter value for HUBST
Posición extendida
mm
cm
inch
ft
Diámetro del émbolo
80 mm
Horquilla
Y
Magnet
Thread type
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Rosca
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Rosca
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Rosca
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Peso
4.2500 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD