??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DW variable stroke - 铰链气缸
明细表
557931 DW-80-10-Y-AB
产品代号
型号
DW
行程
mm
输入参数值: HUB
行程
mm
cm
inch
ft
伸出位置
mm
输入参数值: HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
活塞直径
80 mm
Y形带销接杆
Y
Magnet
Thread type
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
螺纹
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
螺纹
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
螺纹
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
重量
4.2500 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型