??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
DW variabel Hub - Gelenkzylinder
Stückliste
557931 DW-80-10-Y-AB
Teilenummer
Typ
DW
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
Kolbendurchmesser
80 mm
Gabelkopf
Y
Magnet
Gewinde typ
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Gewinde
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Gewinde
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Gewinde
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Gewicht
4.2500 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen