??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 30
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
DW - Siłownik przegubowy
Lista materiałowa
557918 DW-80-150-Y-AB
Numer części
Typ
Położenie wysunięte
mm
Enter value for HUBST
Położenie wysunięte
mm
cm
inch
ft
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Gwint
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Gwint
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Gwint
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Ciężar
kg
GTIN
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD