??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 30
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
DW - Oynak silindir
Malzeme listesi
557918 DW-80-150-Y-AB
Ürün numarası
Tip
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Diş
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Diş
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Diş
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Ağırlık
kg
GTIN
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir