??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-MX-703-M30 - Induktivsensor
Stückliste
DW-MS-703-M30-002
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Maritime
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M30 mm
Bemessungsschaltabstand
20 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
IO-Link
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 40 bar
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M30, bündig mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
100 Hz
Gehäusematerial
V4A / 1.4435 / AISI 316L
Gewicht
g
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen