DW-MS-703-M30-002
CONTRINEX
Inductive Sensor
Maritime
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/maritime/dw_mx_703_m30.prj},{NB=DW-MS-703-M30-002},{ORDERNO=330-320-114},{TYPE=DW-MS-703-M30-002},{PR=Maritime},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M30},{OD=20},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 40},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M30, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=100},{HM=V4A / 1.4435 / AISI 316L},{CEPDF=Conformity_700_maritime.pdf},{WG=151.72},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-MX-703-M30 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-MS-703-M30-002
Part number
330-320-114
330-320-114
Part reference
DW-MS-703-M30-002
DW-MS-703-M30-002
Product range
Maritime
Product family
Full Inox - Series 700
Housing size
M30
mm
Operating distance
20
mm
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
Mounting
Embeddable
Polarity
PNP
Output
Normally open (NO)
Interface
IO-Link
Supply voltage
10...30 VDC
V
Operating pressure
≤ 40
bar
Temperature range
-25...+85
°C
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
Housing size + mounting
M30, Embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
Switching frequency max.
100
Hz
Housing material
V4A / 1.4435 / AISI 316L
Weight
151.72
151.72
g
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성