??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-MX-703-M12 - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-MS-703-M12
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Maritime
Famille de produits
Full Inox - Series 700
Taille de boîtier
M12 mm
Portée nominale
6 mm
Raccordement
Montage
noyable
Polarité
PNP
Sortie
à fermeture (NO)
Interface
IO-Link
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Pression de service
≤ 500 / ≤ 800 peak bar
Plage de température
-25...+85 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
Fréquence de commutation max.
850 Hz
Matériau du boîtier
V4A / 1.4435 / AISI 316L
Poids
g
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés