DW-DS-625-M18-120
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_dx_625_6_m18.prj},{NB=DW-DS-625-M18-120},{ORDERNO=220-820-170},{TYPE=DW-DS-625-M18-120},{PR=2-Wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M18},{OD=8},{C=M12 4-pin},{M=Quasi-embeddable},{P=2-wire},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10…65 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M18, Quasi-embeddable},{PO=2-wire, Normally open (NO)},{SFM=1000},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_D.pdf},{WG=52.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=4},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-DX-625-6-M18 - 2-Wire
Bill of material
DW-DS-625-M18-120
Part number
220-820-170
220-820-170
Part reference
DW-DS-625-M18-120
DW-DS-625-M18-120
Product range
2-Wire
Product family
Classics - Series 600
Housing size
M18
mm
Operating distance
8
mm
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
Mounting
Quasi-embeddable
Polarity
2-wire
Output
Normally open (NO)
Normally open (NO)
Interface
Standard output
Supply voltage
10…65 VDC
V
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
M18, Quasi-embeddable
mm
Polarity + Output
2-wire, Normally open (NO)
2-wire, Normally open (NO)
Switching frequency max.
1000
Hz
Housing material
Chrome-plated brass
Weight
52.0
52.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성