??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
DW - Cilindro snodato
Lista materiale
557918 DW-80-150-Y-AB
Codice prodotto
Tipo
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Filettatura
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Filettatura
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Filettatura
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Peso
kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD