??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
DW - Cilindro articulado
Lista de materiales
557918 DW-80-150-Y-AB
Número de artículo
Tipo
Posición extendida
mm
Enter value for HUBST
Posición extendida
mm
cm
inch
ft
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Rosca
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Rosca
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Rosca
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Peso
kg
GTIN
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD