국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AV-701-M30-693
CONTRINEX
Inductive Sensor
Weld-immune
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/weld_immune/dw_ax_70x_m30_6xx.prj},{NB=DW-AV-701-M30-693},{HIDE=0},{VER=7},{ORDERNO=320-420-785},{TYPE=DW-AV-701-M30-693},{PR=Weld-immune},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M30},{OD=16},{C=PUR, 0.2 m, 3 wire + M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=NPN},{OP=Normally open(NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 40},{TR=-25...+85},{ER=IP 67 / IP 69K},{HSR=M30, Embeddable},{SFM=15},{HM=ActivStone-Coated S.Steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=151},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFOX=https://www.contrinex.com/en-ch/products/weld-immune-full-inox-series-700-activstone-coated-ssteel-v2a-m30-embeddable-16-mm?variant=43219131203735},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M30-6XX - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AV-701-M30-693
Part number
320-420-785
320-420-785
Part reference
DW-AV-701-M30-693
DW-AV-701-M30-693
Product range
Weld-immune
Product family
Full Inox - Series 700
Housing size
M30
mm
Operating distance
16
mm
Connection
PUR, 0.2 m, 3 wire + M12 4-pin
PUR, 0.2 m, 3 wire + M12 4-pin
Mounting
Embeddable
Polarity
NPN
NPN
Output
Normally open(NO)
Normally open(NO)
Interface
Standard output
Standard output
Supply voltage
10...30 VDC
V
Temperature range
-25...+85
°C
Enclosure rating
IP 67 / IP 69K
Housing size + mounting
M30, Embeddable
mm
Polarity + Output
NPN, Normally open(NO)
NPN, Normally open(NO)
Switching frequency max.
15
Hz
Housing material
ActivStone-Coated S.Steel V2A
ActivStone-Coated S.Steel V2A
Weight
151
151
g
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성