DW-AD-703-M30-303
CONTRINEX
Inductive Sensor
Extreme
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/extreme/dw_ax_70x_m30_303.prj},{NB=DW-AD-703-M30-303},{ORDERNO=330-320-069},{TYPE=DW-AD-703-M30-303},{PR=Extreme},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M30},{OD=10},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 40},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M30, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=75},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=203.00},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-703-M30-303 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M30-303 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-703-M30-303
Part number
330-320-069
330-320-069
Part reference
DW-AD-703-M30-303
DW-AD-703-M30-303
Product range
Extreme
Product family
Full Inox - Series 700
Housing size
M30
mm
Operating distance
10
mm
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
PUR, 2 m, 3 wire
Mounting
Embeddable
Polarity
PNP
PNP
Output
Normally open (NO)
Normally open (NO)
Interface
IO-Link
IO-Link
Supply voltage
10...30 VDC
V
Operating pressure
≤ 40
bar
Temperature range
-25...+85
°C
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
Housing size + mounting
M30, Embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
Switching frequency max.
75
Hz
Housing material
Stainless-steel V2A
Weight
203.00
203.00
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-703-M30-303 V1.0.1
Contrinex-DW-Ax-703-M30-303 V1.0.1
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성