??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-AX-70X-M18-6XX - Induktivsensor
Stückliste
DW-AV-703-M18-673
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Weld-Immune
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M18 mm
Bemessungsschaltabstand
10 mm
Anschluss
PUR, 0.2 m, 3 wire + M12 4-pin
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 60 bar
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M18, Einbettbar mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
15 Hz
Gehäusematerial
Gewicht
66 g
Zolltarifnummer
8536504
REACH
ja
ROHS
ja
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen