??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M18-6XX - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AV-703-M18-673
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Weld-Immune
Famille de produits
Full Inox - Series 700
Taille de boîtier
M18 mm
Portée nominale
10 mm
Raccordement
PUR, 0.2 m, 3 wire + M12 4-pin
Montage
noyable
Polarité
Sortie
Interface
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Pression de service
≤ 60 bar
Plage de température
-25...+85 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Taille de boîtier + type de montage
M18, Embeddable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
15 Hz
Matériau du boîtier
Poids
66 g
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
oui
ROHS
oui
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés