국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AD-703-M12-BAS
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_70x_m12_bas.prj},{NB=DW-AD-703-M12-BAS},{ORDERNO=330-320-125},{TYPE=DW-AD-703-M12-BAS},{PR=Basic},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M12},{OD=3},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 80},{TR=-25...+70},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M12, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=100},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=97.20},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-703-M12-BAS V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M12-BAS - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-703-M12-BAS
Part number
330-320-125
330-320-125
Part reference
DW-AD-703-M12-BAS
DW-AD-703-M12-BAS
Product range
Basic
Product family
Full Inox - Series 700
Housing size
M12
mm
Operating distance
3
mm
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
PUR, 2 m, 3 wire
Mounting
Embeddable
Polarity
PNP
PNP
Output
Normally open (NO)
Interface
IO-Link
IO-Link
Supply voltage
10...30 VDC
V
Operating pressure
≤ 80
bar
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
Switching frequency max.
100
Hz
Housing material
Stainless-steel V2A
Stainless-steel V2A
Weight
97.20
97.20
g
Custom tariff number
85365019
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-703-M12-BAS V1.0.1
Contrinex-DW-Ax-703-M12-BAS V1.0.1
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성