국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AD-643-M8
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_643_m8.prj},{NB=DW-AD-643-M8},{ORDERNO=320-520-064},{TYPE=DW-AD-643-M8},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=M8},{OD=3},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=0...+60},{ER=IP 67},{HSR=M8, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=4500},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=74.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-643-M8 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-643-M8 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-643-M8
Part number
320-520-064
320-520-064
Part reference
DW-AD-643-M8
DW-AD-643-M8
Product range
Basic
Product family
Classics - Series 600
Housing size
M8
mm
Operating distance
3
mm
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
Mounting
Embeddable
Polarity
PNP
Output
Normally open (NO)
Interface
IO-Link
Supply voltage
10...30 VDC
V
Temperature range
0...+60
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
M8, Embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
Switching frequency max.
4500
Hz
Housing material
Stainless-steel V2A
Weight
74.0
74.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-643-M8 V1.0.1
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성