??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-AX-63X-M30 - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-633-M30
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
M30 mm
Bemessungsschaltabstand
25 mm
Anschluss
Einbau
Nicht bündig
Polarität
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M30, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
200 Hz
Gehäusematerial
Messing vernickelt
CE-Zertifikat PDF
Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen