국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AD-624-C8
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_62x_c8.prj},{NB=DW-AD-624-C8},{ORDERNO=320-620-011},{TYPE=DW-AD-624-C8},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=8 x 8 (C8)},{OD=2},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=8 x 8 (C8), Embeddable},{PO=PNP, Normally closed (NC)},{SFM=5000},{HM=Zamak},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=50.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-62X-C8 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-624-C8
Part number
320-620-011
320-620-011
Part reference
DW-AD-624-C8
DW-AD-624-C8
Product range
Basic
Product family
Classics - Series 600
Housing size
8 x 8 (C8)
mm
Operating distance
2
mm
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
Mounting
Embeddable
Polarity
PNP
PNP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
Interface
Standard output
Standard output
Supply voltage
10...30 VDC
V
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
8 x 8 (C8), Embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally closed (NC)
PNP, Normally closed (NC)
Switching frequency max.
5000
Hz
Housing material
Zamak
Weight
50.0
50.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
0
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성