DW-AD-623-C5
CONTRINEX
Inductive Sensor
Miniature
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/miniature/dw_ax_62x_c5.prj},{NB=DW-AD-623-C5},{ORDERNO=320-920-182},{TYPE=DW-AD-623-C5},{PR=Miniature},{PF=Classics - Series 600},{H=5 x 5 (C5)},{OD=1.5},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=5 x 5 (C5), Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=3000},{HM=Nickel-chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=34.3},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1},{IODD=Contrinex-DW-Ax-623-C5 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-62X-C5 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-623-C5
Part number
320-920-182
320-920-182
Part reference
DW-AD-623-C5
DW-AD-623-C5
Product range
Miniature
Product family
Classics - Series 600
Housing size
5 x 5 (C5)
mm
Operating distance
1.5
mm
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
PUR, 2 m, 3 wire
Mounting
Embeddable
Polarity
PNP
PNP
Output
Normally open (NO)
Normally open (NO)
Interface
IO-Link
IO-Link
Supply voltage
10...30 VDC
V
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
5 x 5 (C5), Embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
Switching frequency max.
3000
Hz
Housing material
Nickel-chrome-plated brass
Weight
34.3
34.3
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-623-C5 V1.0.1
Contrinex-DW-Ax-623-C5 V1.0.1
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성