국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AS-602-M8
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_60x_m8.prj},{NB=DW-AS-602-M8},{ORDERNO=320-620-037},{TYPE=DW-AS-602-M8},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=M8},{OD=1.5},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=NPN},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M8, Embeddable},{PO=NPN, Normally closed (NC)},{SFM=5000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=24.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-60X-M8 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-602-M8
Part number
320-620-037
320-620-037
Part reference
DW-AS-602-M8
DW-AS-602-M8
Product range
Basic
Product family
Classics - Series 600
Housing size
M8
mm
Operating distance
1.5
mm
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
Mounting
Embeddable
Polarity
NPN
NPN
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
Interface
Standard output
Standard output
Supply voltage
10...30 VDC
V
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
M8, Embeddable
mm
Polarity + Output
NPN, Normally closed (NC)
NPN, Normally closed (NC)
Switching frequency max.
5000
Hz
Housing material
Stainless-steel V2A
Weight
24.0
24.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
0
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성