DW-AD-608-M12
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ax_607_608_m12.prj},{NB=DW-AD-608-M12},{ORDERNO=220-820-846},{TYPE=DW-AD-608-M12},{PR=2-Wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M12},{OD=2},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=2-wire},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=20...265/10...320 VAC/VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M12, Embeddable},{PO=2-wire, Normally closed (NC)},{SFM=25 AC / 3000 DC},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=98.3},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-607-608-M12 - 2-Wire
Bill of material
DW-AD-608-M12
Part number
220-820-846
220-820-846
Part reference
DW-AD-608-M12
DW-AD-608-M12
Product range
2-Wire
Product family
Classics - Series 600
Housing size
M12
mm
Operating distance
2
mm
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
Mounting
Embeddable
Polarity
2-wire
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
Interface
Standard output
Supply voltage
20...265/10...320 VAC/VDC
V
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
Polarity + Output
2-wire, Normally closed (NC)
2-wire, Normally closed (NC)
Switching frequency max.
25 AC / 3000 DC
Hz
Housing material
Chrome-plated brass
Weight
98.3
98.3
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성