DW-AD-605-03
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ax_605_03.prj},{NB=DW-AD-605-03},{ORDERNO=220-020-305},{TYPE=DW-AD-605-03},{PR=2-wire},{PF=Classics - Series 600},{H=Ø 3},{OD=0.6},{C=PUR, 2 m, 2 wire},{M=Embeddable},{P=NAMUR},{OP=Current},{I=Standard output},{SV=7.7...9 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=Ø 3, Embeddable},{PO=2-wire, NAMUR},{SFM=10000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=24.3},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-605-03 - 2-wire
Bill of material
DW-AD-605-03
Part number
220-020-305
220-020-305
Part reference
DW-AD-605-03
DW-AD-605-03
Product range
2-wire
Product family
Classics - Series 600
Housing size
Ø 3
mm
Operating distance
0.6
mm
Connection
PUR, 2 m, 2 wire
PUR, 2 m, 2 wire
Mounting
Embeddable
Polarity
NAMUR
Output
Current
Interface
Standard output
Supply voltage
7.7...9 VDC
V
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
Ø 3, Embeddable
mm
Polarity + Output
2-wire, NAMUR
Switching frequency max.
10000
Hz
Housing material
Stainless-steel V2A
Weight
24.3
24.3
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성