국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AS-514-M30-002
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_51x_m30.prj},{NB=DW-AS-514-M30-002},{ORDERNO=320-120-269},{TYPE=DW-AS-514-M30-002},{PR=Basic},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M30},{OD=40},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M30, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally closed (NC)},{SFM=100},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_500_510_520.pdf},{WG=157.4},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-51X-M30 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-514-M30-002
Part number
320-120-269
320-120-269
Part reference
DW-AS-514-M30-002
DW-AS-514-M30-002
Product range
Basic
Product family
Extra Distance - Series 500
Housing size
M30
mm
Operating distance
40
mm
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
Mounting
Non-embeddable
Polarity
PNP
PNP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
Interface
Standard output
Supply voltage
10...30 VDC
V
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
M30, Non-embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally closed (NC)
PNP, Normally closed (NC)
Switching frequency max.
100
Hz
Housing material
Chrome-plated brass
Weight
157.4
157.4
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성