국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AS-519-M18-390
CONTRINEX
Inductive Sensor
Analog output
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/analog_output/dw_ax_519_m18_3x0.prj},{NB=DW-AS-519-M18-390},{ORDERNO=320-120-495},{TYPE=DW-AS-519-M18-390},{PR=Analog output},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M18},{OD=0...20},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=Analog},{OP=Voltage/Current},{I=Standard output},{SV=15...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M18, Non-embeddable},{PO=Analog, Voltage/Current},{SFM=0},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_509_519.pdf},{WG=63.1},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-519-M18-3X0 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-519-M18-390
Part number
320-120-495
320-120-495
Part reference
DW-AS-519-M18-390
DW-AS-519-M18-390
Product range
Analog output
Product family
Extra Distance - Series 500
Housing size
M18
mm
Operating distance
0...20
mm
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
Mounting
Non-embeddable
Polarity
Analog
Output
Voltage/Current
Interface
Standard output
Supply voltage
15...30 VDC
V
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Housing size + mounting
M18, Non-embeddable
mm
Polarity + Output
Analog, Voltage/Current
Housing material
Chrome-plated brass
Weight
63.1
63.1
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성