DW-AS-50B-P12-624
CONTRINEX
Inductive Sensor
High pressure up to 1000 bar peak
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_pressure/dw_ax_50a_b_p12.prj},{NB=DW-AS-50B-P12-624},{ORDERNO=330-020-225},{TYPE=DW-AS-50B-P12-624},{PR=High pressure},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M12},{OD=1.5},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=NPN},{OP=Changeover (NO/NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 500 / 1000 peak},{TR=-25...+100},{ER=IP 68},{HSR=M12, Embeddable},{PO=NPN, Changeover (NO/NC)},{SFM=600},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_500_510_520.pdf},{WG=0.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=4},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-50A/B-P12 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-50B-P12-624
Part number
330-020-225
330-020-225
Part reference
DW-AS-50B-P12-624
DW-AS-50B-P12-624
Product range
High pressure
Product family
Extra Distance - Series 500
Housing size
M12
mm
Operating distance
1.5
mm
Connection
M12 4-pin
Mounting
Embeddable
Polarity
NPN
NPN
Output
Changeover (NO/NC)
Interface
Standard output
Supply voltage
10...30 VDC
V
Operating pressure
≤ 500 / 1000 peak
bar
Temperature range
-25...+100
°C
Enclosure rating
IP 68
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
Polarity + Output
NPN, Changeover (NO/NC)
NPN, Changeover (NO/NC)
Switching frequency max.
600
Hz
Housing material
Stainless-steel V2A
Weight
0.0
0.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성