??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-AS-71X-M30-618 - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-713-M30-618
Artikelnummer
320-020-291
Bezeichnung
DW-AS-713-M30-618
Baureihe
Double-Sheet
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M30 mm
Bemessungsschaltabstand
40 mm
Anschluss
M12 4-Pin
Einbau
Nicht bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 40 bar
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M30, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
10 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
CE-Zertifikat PDF
Conformity_700.pdf
Gewicht
155.916 g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen