??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-AS-71X-M30-618 - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-713-M30-618
Numéro d’article
320-020-291
Désignation
DW-AS-713-M30-618
Gamme de produits
Double-Sheet
Famille de produits
Full Inox - Series 700
Taille de boîtier
M30 mm
Portée nominale
40 mm
Raccordement
M12 4 pins
Montage
Non noyable
Polarité
PNP
Sortie
à fermeture (NO)
Interface
Standard output
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Pression de service
≤ 40 bar
Plage de température
-25...+85 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Taille de boîtier + type de montage
M30, Non noyable mm
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
Fréquence de commutation max.
10 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Certificat CE PDF
Conformity_700.pdf
Poids
155.916 g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés