DW-AS-713-M30-967
CONTRINEX
Inductive Sensor
Chip-immune
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/chip_immune/dw_as_713_m30_967.prj},{NB=DW-AS-713-M30-967},{ORDERNO=330-320-096},{TYPE=DW-AS-713-M30-967},{PR=Chip immune},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M30},{OD=12},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 40},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M30, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=90},{HM=V2A / 1.4305 / AISI 303},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=145},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-713-M30-967 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AS-713-M30-967 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-713-M30-967
Part number
330-320-096
330-320-096
Part reference
DW-AS-713-M30-967
DW-AS-713-M30-967
Product range
Chip immune
Product family
Full Inox - Series 700
Housing size
M30
mm
Operating distance
12
mm
Connection
M12 4-pin
Mounting
Non-embeddable
Polarity
PNP
PNP
Output
Normally open (NO)
Interface
IO-Link
IO-Link
Supply voltage
10...30 VDC
V
Operating pressure
≤ 40
bar
Temperature range
-25...+85
-25...+85
°C
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
IP 68 / IP 69K
Housing size + mounting
M30, Non-embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
Switching frequency max.
90
Hz
Housing material
V2A / 1.4305 / AISI 303
V2A / 1.4305 / AISI 303
Weight
145
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-713-M30-967 V1.0.1
Contrinex-DW-Ax-713-M30-967 V1.0.1
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성