??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-AS-703-M18-693 - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-703-M18-693
Artikelnummer
330-320-157
Bezeichnung
DW-AS-703-M18-693
Baureihe
Weld-Immune
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M18 mm
Bemessungsschaltabstand
10 mm
Anschluss
M12 4-Pin
Einbau
Bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
IO-Link
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 60 bar
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M18, Einbettbar mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
15 Hz
Gehäusematerial
ActiveStone-beschichteter S.Stahl V2A
Gewicht
53 g
Zolltarifnummer
8536504
REACH
ja
ROHS
ja
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen