??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-AS-703-M18-693 - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-703-M18-693
Numéro d’article
330-320-157
Désignation
DW-AS-703-M18-693
Gamme de produits
Weld-Immune
Famille de produits
Full Inox - Series 700
Taille de boîtier
M18 mm
Portée nominale
10 mm
Raccordement
M12 4 pins
Montage
noyable
Polarité
PNP
Sortie
à fermeture (NO)
Interface
IO-Link
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Pression de service
≤ 60 bar
Plage de température
-25...+85 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Taille de boîtier + type de montage
M18, Embeddable mm
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
Fréquence de commutation max.
15 Hz
Matériau du boîtier
ActivStone-Coated S.Steel V2A
Poids
53 g
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
oui
ROHS
oui
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés