??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 30
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
DW - ジョイントシリンダ
部品表
557918 DW-80-150-Y-AB
部品番号
形式
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
ねじ
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
ねじ
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
ねじ
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
質量
kg
GTIN
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)