??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 30
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
DW - Цилиндр на шарнирах
Спецификация
557918 DW-80-150-Y-AB
№ изделия
Тип
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
AM
23 mm
B
56 mm
B1
89 mm
B2
58.5 mm
CE
58 mm
CK
18 mm
CL
60 mm
CM
28 mm
CV
19 mm
D
93 mm
D1
70 mm
D4
87 mm
Резьба
G
34 mm
G1
34 mm
H1
50 mm
Резьба
M20x1
L1
47 mm
L2
150 mm
L3
128 mm
L4
110 mm
L5
22 mm
MM
25 mm
R1
20 mm
Резьба
M6
T1
11 mm
TG
32.5 mm
VD
17 mm
VE
33 mm
W1
45 °
WH
46 mm
ZJ
180 mm
SW
19 mm
Вес
kg
GTIN
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей