??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DV2920 - Lampes de signalisation
Nomenclature
DV2920
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV2920: lampe de signalisation à 20 LED; Ø 70 / L = 244 mm; segment LED : 20 x L
Langbeschreibung
lampe de signalisation à 20 LED; Ø 70 / L = 244 mm; segment LED : 20 x LED multicolore; IO-Link; IP 65
Bestellnummer
DV2920
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-20-a/IO-Link
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés