??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV2910 - Signalleuchten
Bill of material
DV2910
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV2910: 20-LED-Signalleuchte; Ø 70 / L = 384 mm; LED-Segment: 20 x LEDs mehrfarb
Langbeschreibung
20-LED-Signalleuchte; Ø 70 / L = 384 mm; LED-Segment: 20 x LEDs mehrfarbig; Montagefuß; Summer; Akustisches Signal Summer; IO-Link; IP 54
Bestellnummer
DV2910
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型