??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV2520 - Signalleuchten
Bill of material
DV2520
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV2520: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 244 mm; LED-
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 244 mm; LED-Segment: 5 x 4 LED; IO-Link; IP 65
Bestellnummer
DV2520
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/IO-Link
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型