??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV2131 - Signalleuchten
Bill of material
DV2131
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV2131: 1-Segment-Signalleuchte; Ø 56 / L = 72,5 mm; LED-Segment rot / grün / ge
Langbeschreibung
1-Segment-Signalleuchte; Ø 56 / L = 72,5 mm; LED-Segment rot / grün / gelb / blau / violett / cyan / weiß; Summer; Akustisches Signal Summer; IO-Link; IP 65
Bestellnummer
DV2131
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей