??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DV2131 - Lampes de signalisation
Nomenclature
DV2131
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV2131: lampe de signalisation à 1 segment; Ø 56 / L = 72,5 mm; segment LED rou
Langbeschreibung
lampe de signalisation à 1 segment; Ø 56 / L = 72,5 mm; segment LED rouge / vert / jaune / bleu / violet / cyan / blanc; buzzer; Signal acoustique buzzer; IO-Link; IP 65
Bestellnummer
DV2131
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés