??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DV1530 - Lampes de signalisation
Nomenclature
DV1530
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV1530: lampe de signalisation à 5 segments; Ø 70 / L = 284 mm; état: 1 x LED ve
Langbeschreibung
lampe de signalisation à 5 segments; Ø 70 / L = 284 mm; état: 1 x LED vert; segment LED : 5 x 4 LED; buzzer; Signal acoustique buzzer; Nombre des entrées TOR 6; IO-Link; IP 54
Bestellnummer
DV1530
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/Std/Buzzer
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés