??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV1520 - Signalleuchten
Bill of material
DV1520
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV1520: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 244 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 244 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 65
Bestellnummer
DV1520
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/Standard
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型