??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV1501 - Signalleuchten
Bill of material
DV1501
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV1501: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 344 mm; Sta
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 344 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Montagefuß; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 65
Bestellnummer
DV1501
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/MDA/Bracket
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей