??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Stanzwerk Reif
Description
DuraBeam 7.0 - Aluminum profile
Bill of material
DuraBeam 7.0 6207040
Part No.
6207040
LOD-Ebene
300
Format
34x34 mm
Length
4000 mm
Gewicht
0.772 kg/m
Gewicht
3.088 kg/St
Customs tariff number
76042100
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей