Zweifach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ZR 310
Ketten Fuchs
Rollenketten
einfach, zweifach und dreifach Rollenketten nach DIN 8187-1 - ISO 606
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8187-1/zweifach_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Zweifach-Rollenketten,DIN 8187-1, ISO 606-1982 Europaeische Norm ZR 310},{IDNR=},{CNSORDERNO=ZR 310},{BEZ=10 B-2},{BEZH=5/8x3/8\"},{P=15.875},{B1=9.650},{B2=13.28},{D1=10.16},{D2=5.08},{L1=40.3},{L2=36.2},{G=14.70},{E=16.59},{FB=44500},{GEW=1.82},{PPATH=parts/zweifach_rollenketten_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Zweifach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
Zweifach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ZR 310
Bestellnummer
ZR 310
ZR 310
Bezeichnung DIN
10 B-2
10 B-2
Kettengröße
5/8x3/8"
5/8x3/8"
Teilung
15.875
15.875
mm
Innere Breite min.
9.650
9.650
mm
Innenglied-Breite max.
13.28
13.28
mm
Rollen-Ø max.
10.16
10.16
mm
Bolzen-Ø max.
5.08
5.08
mm
Verschlußbolzen max.
40.3
40.3
mm
Bolzen länge max.
36.2
36.2
mm
Laschenhöhe min.
14.70
14.70
mm
Mittenabstand
16.59
16.59
mm
Bruchkraft min.
44500
44500
Ns
Gewicht
1.82
1.82
kg/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성